EVE-TR 4 AC IE3-TYP1
Parça no.: 10.03.01.00869
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 59 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 V ±10 % |
| Gerilim 60 Hz | 230±10% |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 V ±10 % |
| Vakum debisi (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.21 (kW) |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| Ağırlık | 7.14 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 156 mm |
| B2 | 13 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 148 mm |
| H1 | 154 mm |
| L | 222 mm |
| L2 | 70 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 4,1 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 4,7 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 V ±10 % |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 V ±10 % |
| Nominal güç 50 Hz | 0,18 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,21 kW |
| Mevcut tip | AC |
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 59 dB(A) |
| Ağırlık | 7,14 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon