Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.03.01.00869

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz59 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 V ±10 %
Voltage 60 Hz230±10%
Voltage at 60 Hz230 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)4.1 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.18 (kW)
Rated power at 60 Hz0.21 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Weight7.14 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 156  mm
B2 13  mm
d 7  mm
G2 G1/4"-IG
H 148  mm
H1 154  mm
L 222  mm
L2 70  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 4,1  m³/h
Suction rate (60 Hz) 4,7  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 V ±10 %
Voltage at 60 Hz 230 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 0,18  kW
Rated power at 60 Hz 0,21  kW
Supply voltage AC
Current type A.C. alternating current
Version IE3:EU/CN/IND
Sound pressure level at 50 Hz 59  dB(A)
Weight 7,14  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen