EVE-TR 4 AC IE3-TYP1
Réf. article: 10.03.01.00869
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | courant alternatif |
| Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 230 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | 230±10% |
| Tension à 60 Hz | 230 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.21 (kW) |
| Modèle | IE3:EU/CN/IND |
| Poids propre | 7.14 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 156 mm |
| B2 | 13 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 148 mm |
| H1 | 154 mm |
| L | 222 mm |
| L2 | 70 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4,1 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4,7 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 230 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | 230 V ±10 % |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0,18 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,21 kW |
| Type de courant | AC |
| Type actuel | courant alternatif |
| Modèle | IE3:EU/CN/IND |
| Niveau sonore à 50 Hz | 59 dB(A) |
| Poids propre | 7,14 kg |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Famille de produits | EVE-TR |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation