Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Parça no.: 10.03.02.00066

Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Vakum debisi (60 Hz)120 (m³/h)
OnayIE3
Nominal güç 60 Hz3.4 (kW)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi65 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)100 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz2.7 (kW)
50 Hz'de GerilimYY190-200/Y380-400V
60 Hz'de GerilimYY208/YY230/Y460V
Ağırlık76.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 406  mm
B2 14,8  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/4"-F
H 290  mm
H1 414  mm
H2 75  mm
L 692  mm
L2 170  mm
X1 226  mm
Y1 277  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Maks. vakum -28,94  inHg
Vakum debisi (50 Hz) 100  m³/h
50 Hz'de Gerilim YY190-200/Y380-400V
60 Hz'de Gerilim YY208/YY230/Y460V
Nominal güç 50 Hz 2,7  kW
50 Hz'de ses seviyesi 65  dB(A)
Vakum debisi (60 Hz) 120  m³/h
Nominal güç 60 Hz 3,4  kW
Ağırlık 76,5  kg
Koruma tipi IP IP 55
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-OG
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git