Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Numero articolo: 10.03.02.00066

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Vetro

Capacità di aspirazione (60 Hz)120 (m³/h)
ApprovazioneIE3
Potenza nominale a 60 Hz3.4 (kW)
Tipo attualeCorrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz65 (dB(A))
conFiltro
Capacità di aspirazione (50 Hz)100 (m³/h)
Potenza nominale a 50 Hz2.7 (kW)
Tensione a 50 HzYY190-200/Y380-400V
Tensione a 60 HzYY208/YY230/Y460V
Peso76.5 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 406  mm
B2 14,8  mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
H 290  mm
H1 414  mm
H2 75  mm
L 692  mm
L2 170  mm
X1 226  mm
Y1 277  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. -980  mbar
Vuoto max. -28,94  inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz) 100  m³/h
Tensione a 50 Hz YY190-200/Y380-400V
Tensione a 60 Hz YY208/YY230/Y460V
Potenza nominale a 50 Hz 2,7  kW
Livello di pressione acustica a 50 Hz 65  dB(A)
Capacità di aspirazione (60 Hz) 120  m³/h
Potenza nominale a 60 Hz 3,4  kW
Peso 76,5  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo di corrente AC3
Famiglia di prodotti EVE-OG
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello