Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Onderdeelnr.: 10.03.02.00066

Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Suction rate (60 Hz)120 (m³/h)
ApprovalIE3
Rated power at 60 Hz3.4 (kW)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz65 (dB(A))
withFilter
Suction rate (50 Hz)100 (m³/h)
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Voltage at 50 HzYY190-200/Y380-400V
Voltage at 60 HzYY208/YY230/Y460V
Weight76.5 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 406  mm
B2 14,8  mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-F
H 290  mm
H1 414  mm
H2 75  mm
L 692  mm
L2 170  mm
X1 226  mm
Y1 277  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -980  mbar
Max. vacuum -28,94  inHg
Suction rate (50 Hz) 100  m³/h
Voltage at 50 Hz YY190-200/Y380-400V
Voltage at 60 Hz YY208/YY230/Y460V
Rated power at 50 Hz 2,7  kW
Sound pressure level at 50 Hz 65  dB(A)
Suction rate (60 Hz) 120  m³/h
Rated power at 60 Hz 3,4  kW
Weight 76,5  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-OG
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen