Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SEM-C 50 SDA NO AS VD

Parça no.: 10.02.02.03057

Kademeli ejektör (kontrol edilebilir) yüksek vakum kapasitesi ile

Endüstriler:Ahşap | Genel | Paketleme

Boyut50
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)554 (l/min)
Hava tüketimi emiş190 (l/min)
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme sistemi ile

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Ne yazık ki, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Ancak, alternatif bir ürün sunuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yerel irtibat kişinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Alternatif ürüne git
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B116,5 mm
B1232 mm
d5,5 mm
D150 mm
G1G1/4"-F
G2G3/4"-F
G3G3/4"-F
H80 mm
L219,5 mm
L1339,5 mm
L210,5 mm
X1183 mm
Y155 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Vakum debisi (maks.)554 l/min
Tahliye derecesi86 %
Hava tüketimi emiş190 l/min
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık1,95 kg
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Boyut50
Ürün ailesiSEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git