Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Vendar pa vam ponujamo alternativni izdelek. Če imate vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na lokalno kontaktno osebo.
Pojdi na alternativni izdelek
Part no.: 10.02.02.03057
Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity
Industries:Packaging | Universal | Wood
| Size | 50 |
| Additional function | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 554 (l/min) |
| Air consumption suction | 190 (l/min) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Vendar pa vam ponujamo alternativni izdelek. Če imate vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 116,5 mm |
| B1 | 232 mm |
| d | 5,5 mm |
| D1 | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 80 mm |
| L | 219,5 mm |
| L1 | 339,5 mm |
| L2 | 10,5 mm |
| X1 | 183 mm |
| Y1 | 55 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 554 l/min |
| Degree of evacuation | 86 % |
| Air consumption suction | 190 l/min |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 1,95 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Size | 50 |
| Product family | SEM-C |