Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

SEM-C 50 SDA NO AS VD

Osanro: 10.02.02.03057

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Toimialat:Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B116,5 mm
B1232 mm
d5,5 mm
D150 mm
G1G1/4"-F
G2G3/4"-F
G3G3/4"-F
H80 mm
L219,5 mm
L1339,5 mm
L210,5 mm
X1183 mm
Y155 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction rate (max.)554 l/min
Degree of evacuation86 %
Air consumption suction190 l/min
Control valveNormally open
Weight1,95 kg
Operating temperature0 ... 50 °C
Size50
Product familySEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin