Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SEM-C 50 SDA NO AS VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.03057

Meertrapsejector (regelbaar) met hoog zuigvermogen

Industriesegmenten:Hout | Universeel | Verpakkingen

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B116,5 mm
B1232 mm
d5,5 mm
D150 mm
G1G1/4"-F
G2G3/4"-IG
G3G3/4"-F
H80 mm
L219,5 mm
L1339,5 mm
L210,5 mm
X1183 mm
Y155 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Suction rate (max.)554 l/min
Degree of evacuation86 %
Air consumption suction190 l/min
Control valveNormally open
Weight1,95 kg
Operating temperature0 ... 50 °C
Size50
Product familySEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen