- YENI
Kompakt ejektörler X-Pump SCPXi
Kurulum ve sorun giderme için rehberli asistanların yer aldığı sezgisel ekran, kapsamlı bir eğitim gerektirmeden operasyonların hızlı bir şekilde başlamasını ve güvenilir bir şekilde optimize edilmesini sağlar
IO-Link veri analizi ile proses ve tesis izlemeye yönelik durum izleme, maksimum çalışma süresini emin olmakta iken, renk kodlu LED şeridi ise sorunların anında tespit edilmesini sağlar
Entegre hava tasarruf sistemi, enerji tüketimini ve bunun sonucunda ortaya çıkan maliyetleri en aza indirir
Geliştirilmiş gerilim toleransı ve kendini kanıtlamış pnömatik modüllere sahip sağlam dizayn, sıvı yağ, toz ve yüksek hızlı uygulamaların bulunduğu zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar
Hızlı değiştirme sistemi, kapsamlı yedek parça konsepti ve kurulum sihirbazları sayesinde sezgisel kullanım, bakım ve parça değişim işlemlerinin olağanüstü hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar
Tasarım

- Geniş işletme elemanlarına sahip LCD ekran (1) ve görsel durum gösterimi için etrafını çevreleyen bir LED şeridi (2)
- Geniş bir yelpazede kontrol ve izleme fonksiyonlarına sahip kontrol elektronikleri (3)
- Standart M12 konektörü aracılığıyla elektriksel bağlantı (4)
- Çıkarılabilir susturucu (5)
- Son derece dayanıklı plastikten üretilmiş ana gövde (6), güç üfleme modülü (7) ve vakum modülü ile donatılmıştır
Teknik veri
- 220 l/dk’ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
- Ana gövde plastikten yapılmıştır
Endüstriler
- •Cam
- •Genel
- •Otomotiv
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |