Schmalz

  • NUOVO

Eiettori compatti X-Pump SCPXi

Capacità di aspirazione da 67 l/min a 220 l/min

Funzionamento intuitivo

Il display intuitivo, dotato di procedure guidate per la configurazione e la risoluzione dei problemi, consente di effettuare rapidamente la messa in funzione e di ottimizzare il funzionamento in modo affidabile senza bisogno di un addestramento approfondito

Monitoraggio intelligente

Il monitoraggio delle condizioni per il controllo dei processi e degli impianti, abbinato all’analisi dei dati IO-Link, garantisce la massima disponibilità, mentre la striscia LED con codice colore assicura l’individuazione immediata dei problemi

Utilizzazione di energia

La funzione risparmio aria riduce al minimo il consumo di energia e i relativi costi

Affidabilità in condizioni estreme

Il design robusto, con una maggiore tolleranza alla tensione e moduli pneumatici collaudati, garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili, in presenza di olio e polvere, nonché in applicazioni ad alta velocità

Un servizio più veloce e più semplice

Un sistema di sostituzione rapida, un programma completo di parti di ricambio e un funzionamento intuitivo con procedure guidate di configurazione consentono una manutenzione e una sostituzione dei componenti eccezionalmente rapide

Struttura
  • Display LCD (1) con elementi di comando di grandi dimensioni e una striscia LED perimetrale (2) per l'indicazione visiva dello stato
  • Elettronica di controllo (3) con un'ampia gamma di funzioni di controllo e monitoraggio
  • Collegamento elettrico (4) tramite connettore M12 standard
  • Silenziatore rimovibile (5)
  • Corpo base (6) realizzato in plastica estremamente resistente, con modulo di scarico power (7) e modulo di aspirazione
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Universale
  • •Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello