- NOUVEAU
Éjecteurs compacts X-Pump SCPXi
Un écran intuitif, doté d'assistants guidés pour la configuration et le dépannage, permet une mise en service rapide et une optimisation fiable sans nécessiter de formation approfondie
La surveillance d’état des processus et des installations, associée à l’analyse des données IO-Link, assure une disponibilité maximale, tandis que la bande LED à code couleur permet une détection immédiate des problèmes
La fonction économie d'énergie permet de réduire au minimum la consommation en énergie et les coûts qui en découlent
Sa construction robuste, associée à une tolérance de tension améliorée et à des modules pneumatiques éprouvés, assure des performances fiables dans des environnements exigeants, en présence d'huile et de poussière, ainsi que dans les applications à grande vitesse
Un système à changement rapide, une offre complète de pièces de rechange et un fonctionnement intuitif grâce à des assistants de configuration permettent un entretien et un remplacement des composants exceptionnellement rapides
Composition

- Écran LCD (1) doté de grandes poignées de commande et d'une bande LED périphérique (2) pour l'indication visuelle de l'état
- Électronique de commande (3) offrant un large éventail de fonctions de commande et de surveillance
- Connexion électrique (4) via un connecteur M12 standard
- Silencieux amovible (5)
- Corps principal (6) en plastique extrêmement résistant, avec un module de soufflage (7) et un module d'aspiration
Données techniques
- Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
- Vide max. : 85 %
- Corps principal en plastique
Secteurs
- •Automobile
- •Usage général
- •Verre
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |