Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SCTMi EIP E8 ACT00060L

Parça no.: 10.02.02.07593

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

Endüstriler: Cam | Genel | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik

İletişimEtherNet/IP
Ejektör sayısıE8
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 115,8  mm
B2 51,8  mm
B3 64  mm
d 5,5  mm
d1 4,5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-M
H 91,5  mm
H2 34  mm
H3 81,2  mm
H4 16,5  mm
H5 12,5  mm
L 137,5  mm
L1 172,5  mm
L2 12,5  mm
L3 27,5  mm
X1 155,5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ejektör sayısı E8
İletişim EtherNet/IP
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Ağırlık 1,57  kg
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git