SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B
Parça no.: 10.01.30.01105
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Paketleme
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| 602 | |
| Vantuz tipi | BCG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 42 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (İnme) | 6,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 26 g |
| Ürün ailesi | SAUG-SCGS |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon