SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B
Onderdeelnr.: 10.01.30.01105
Vacuümgrijper (rond)
Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Standaard | 602 |
| Suction cup type | BCG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 26 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie