Schmalz

Sipariş Bilgileri

RFBP alan tutucu, bağlanmaya hazır bir ürün olarak arzedilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RFBP 100 58 O10

Parça no.: 10.01.45.00089

Geniş alanlı vakumlu kavrama sistemi hafif tasarımda RFBP

Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B58 (mm)
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 58  mm
H 70  mm
H1 59  mm
L 100  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git