Schmalz

Informace o objednávce

The area gripper RFBP is supplied as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RFBP 100 58 O10

Číslo dílu.: 10.01.45.00089

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Odvětví: Logistics | Packaging | Universal

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 58  mm
H 70  mm
H1 59  mm
L 100  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku