RFBP 100 58 O10
Osanro: 10.01.45.00089
Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus | Yleiskäyttö
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 58 (mm) |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 58 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 59 mm |
| L | 100 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi