RFBP 50 50 SPB2
Parça no.: 10.01.45.00094
Geniş alanlı vakumlu kavrama sistemi hafif tasarımda RFBP
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 50 (mm) |
| Genişlik B | 50 (mm) |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 75 mm |
| L | 50 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon