RFBP 50 50 SPB2
부품 번호.: 10.01.45.00094
Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP
산업: 물류 | 일반 | 포장
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 50 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 75 mm |
| L | 50 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서