RFBP 50 50 SPB2
Číslo dílu.: 10.01.45.00094
Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP
Odvětví: Logistics | Packaging | Universal
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 50 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 75 mm |
| L | 50 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace