Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HTR-D30-I M6-IG D PXT

Parça no.: 25.09.06.00154

Tutucu sistem

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
ŞekilDouble block
Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B25.8 (mm)
Yükseklik H35 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
Diş G1M6-F
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 25,8  mm
B2 35  mm
d 6,4  mm
G1 M6-F
H 35  mm
L 38  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Double block
Ağırlık 71,5  g
Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git