HTR-D30-I M6-IG D PXT
N° de artículo: 25.09.06.00154
Sistema de soporte
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
| Conexión de raíl transversal | Perfil D30-ITEM |
| Forma | Bloque doble |
| Longitud L | 38 (mm) |
| Anchura B | 25.8 (mm) |
| Altura H | 35 (mm) |
| Margen de fijación [mm] | mm |
| Rosca G1 | M6-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 25,8 mm |
| B2 | 35 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | M6-HE |
| H | 35 mm |
| L | 38 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Bloque doble |
| Peso | 71,5 g |
Documentación
Documentación