Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

HTR-D30-I M6-IG D PXT

Numero articolo: 25.09.06.00154

Sistema di supporto

Industrie: Universale

Design di utilizzoSistema di pinze di presa modulare
Collegamento traversa trasversaleProfilo D30-ITEM
FormaDoppio blocco
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B25.8 (mm)
Altezza H35 (mm)
Campo di tenuta [mm] mm
Filettatura G1M6-IG
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 25.8  mm
B2 35  mm
d 6.4  mm
G1 M6-IG
H 35  mm
L 38  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Doppio blocco
Peso 71.5  g
Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello