Schmalz

Sipariş Bilgileri

SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-CL-EXT-A2-175-F25

Parça no.: 10.07.13.00077

Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Dış çap D25 (mm)
İç çap d19 (mm)
Delik aralığı X1176 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 25  mm
D 25  mm
d 19  mm
H1 71  mm
H2 19,5  mm
H3 12,5  mm
L 215,5  mm
L1 223,5  mm
L2 125  mm
X1 176  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Şekil Dişi
Ağırlık 375  g
Ürün ailesi SXT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git