SXT-CL-EXT-A2-175-F25
Numero articolo: 10.07.13.00077
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Diametro esterno D | 25 (mm) |
| Diametro interno d | 19 (mm) |
| Griglia forata X1 | 176 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Connessione 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 19 mm |
| H1 | 71 mm |
| H2 | 19.5 mm |
| H3 | 12.5 mm |
| L | 215.5 mm |
| L1 | 223.5 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 176 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Femmina |
| Peso | 375 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione