Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Parça no.: 10.01.38.01647

Flanş modülü

Endüstriler: Genel

Uzunluk L176.6 (mm)
Genişlik B118 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FXP
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 118  mm
B2 90  mm
B3 70  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
H 40  mm
L 176,6  mm
L2 152,5  mm
L3 90  mm
L4 90,2  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git