MOD-FLAN 176.6x118 FXP
Onderdeelnr.: 10.01.38.01647
Flensmodule
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 176.6 (mm) |
| Width B | 118 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 118 mm |
| B2 | 90 mm |
| B3 | 70 mm |
| B4 | 90 mm |
| B5 | 50 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 56 mm |
| D mk5 | 80 mm |
| D mk6 | 85 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| d2 | 6,5 mm |
| d3 | 6,5 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| d5 | 8,5 mm |
| d6 | 6,5 mm |
| H | 40 mm |
| L | 176,6 mm |
| L2 | 152,5 mm |
| L3 | 90 mm |
| L4 | 90,2 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie