Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

부품 번호.: 10.01.38.01647

플랜지 모듈

산업: 일반

Length L176.6 (mm)
Width B118 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP
디자인 데이터
Design image
속성
B 118  mm
B2 90  mm
B3 70  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
D mk1 31.5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
d1 5.5  mm
d2 6.5  mm
d3 6.5  mm
d4 4.5  mm
d5 8.5  mm
d6 6.5  mm
H 40  mm
L 176.6  mm
L2 152.5  mm
L3 90  mm
L4 90.2  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동