- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-SW70 442 3R18 O20
Parça no.: 10.01.38.00685
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 3R18 |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 66 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| Nozul çapı | 0.7 (mm) |
| Hava tüketimi [l/dak] | 250 (l/min) |
| Ağırlık | 2.5 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R18 |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 66 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 440 N |
| Vakum debisi (maks.) | 1.050 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 250 l/min |
| Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
| Ağırlık | 2,5 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon