Schmalz

Sipariş Bilgileri

  • FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
  • FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
  • Uç kapağa entegre edilmiştir
  • Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

 

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10

Parça no.: 10.01.38.00922

Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve bilyalı çek valfli

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1432 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme5R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 2 x 10 mm
Emme hücresi sayısı385
Ek fonksiyon alanı tutucu2x kontrol valfi vakum / üfleme
Vakum jeneratörü tasarımıÇok kademeli ejektör SEMP
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Gerilim DC24 V - DC
Hava tüketimi [l/dak]1000 (l/min)
Ağırlık6.7 (kg)
Ürün ailesiFXP
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 70  mm
H1 109  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1.432  mm
L2 1.392  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valf tipi SVK
DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.
Teknik veri
Öznitelik Değer
Düzenleme 5R18
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm
Emme hücresi sayısı 385
250 mbar'da emme kuvveti 1.470  N
Vakum debisi (maks.) 3.180  l/min
Hava tüketimi [l/dak] 1.000  l/min
Gerilim 24V - DC
Sızdırmazlık elemanı Sızdırmazlık Süngeri
Ek fonksiyon alanı tutucu 2x kontrol valfi vakum / üfleme
Ağırlık 6,7  kg
Ürün ailesi FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git