- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-S-SW60 640 5R18 N10SU
Parça no.: 10.01.38.02958
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 640 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 5R18 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Nozul çapı | 0.6 (mm) |
| Hava tüketimi [l/dak] | 375 (l/min) |
| Ağırlık | 3.5 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 5R18 |
| Hava tüketimi [l/dak] | 375 l/min |
| Gerilim | 24V - DC |
| Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Ağırlık | 3,5 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Köpük SU ile Vakum Alanı Kavrama Sistemi
Çok hassas kaplama türlerine sahip cam yüzeylerin işlenmesi için sızdırmazlık köpüğü SU ile vakum alanı kavrama sistemi. Kavrayıcının emme alanındaki özel kumaş, iş parçası yüzeyinin çizilmesini ve kirlenmesini önler.