Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FA-Mb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Parça no.: 10.01.38.10080

Vakumlu alan kavrama sistemi çek valf ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Fonksiyon
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 54 mm
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds40 (mm)
ŞekilPush In
Valf tipiÇek valf
250 mbar'da emme kuvveti720 (N)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
D 60  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 152  mm
H2 55  mm
L 1.234  mm
L2 402  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Vantuz tipi Körüklü vantuzlar SPB2
Ds 40  mm
Çek valf
Teknik veri
Öznitelik Değer
Fonksiyon
Düzenleme emme hücreleri 3 sıra, 54 mm
Sızdırmazlık elemanı Suction Cups
Şekil Push In
Emme hücresi sayısı 66
Kontrol Valfi Normalde açık
Optimum çalışma basıncı 5  bar
250 mbar'da emme kuvveti 720  N
Ağırlık 7  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git