ERW-S G1/8-AG G3/8-IG
Parça no.: 10.08.04.00077
Altıgen ile uzatma
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Diş G2 | G3/8"-F |
| Uzunluk L | 20.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |
Parça no.: 10.08.04.00077
Altıgen ile uzatma
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Diş G2 | G3/8"-F |
| Uzunluk L | 20.5 (mm) |
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |