ERW-S G1/8-AG G3/8-IG
Część nr.: 10.08.04.00077
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 20.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |
Część nr.: 10.08.04.00077
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 20.5 (mm) |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |