ERW-S G1/8-AG G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.08.04.00077
Uitbreiding met zeskant
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-IG |
| Length L | 20.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-IG |
Onderdeelnr.: 10.08.04.00077
Uitbreiding met zeskant
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-IG |
| Length L | 20.5 (mm) |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 20,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-IG |