ERW-S G1/8-AG G3/8-IG
부품 번호.: 10.08.04.00077
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 20.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 20.5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |
부품 번호.: 10.08.04.00077
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 20.5 (mm) |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 20.5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |