SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG
Parça no.: 10.01.24.00029
High-Speed çan şekilli vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını dinamik taşıma kullanımı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M14x1.5-AG |
| Ek fonksiyonlu vantuz | Sürtünme diski |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 24 mm |
| Bs | 18,7 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 31,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 67 mm |
| Ls | 61,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 56 N |
| Yanal kuvvet | 44 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 62 N |
| Cilt | 5 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyutlar (LxW) | 60 x 20 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 38,6 g |
| Ürün ailesi | SAOXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon