SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG
Osanro: 10.01.24.00029
High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
| Additional function suction cup | Friction disc |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 24 mm |
| Bs | 18,7 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 31,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 67 mm |
| Ls | 61,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 56 N |
| Lateral force | 44 N |
| Lateral force oily surface | 62 N |
| Volume | 5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 38,6 g |
| Product family | SAOXM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi