Schmalz

Informace o objednávce

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert – including moulded friction disc
  • Connector upper part – available with various threads
  • Connector lower part

 

Available spare parts: suction cup SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector upper part (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector lower part (Schmalz-Connector-Screw)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

Číslo dílu.: 10.01.24.00029

High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Additional function suction cupFriction disc
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 24  mm
Bs 18,7  mm
dn 4,1  mm
G1 M14x1.5-M
H 31,3  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 67  mm
Ls 61,8  mm
SW1 22  mm
SW2 4  mm
SW3 5  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 56  N
Lateral force 44  N
Lateral force oily surface 62  N
Volume 5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 60 x 20
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 38,6  g
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku