SUF 4 SI-55 SC010
Parça no.: 10.01.01.13961
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 4 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 1,4 mm |
| Dk | 4,2 mm |
| Dmax(S) | 4,7 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 3,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (İnme) | 0,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,4 N |
| Çekme kuvveti | 0,4 N |
| Cilt | 0,01 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8 mm |
| Boyut | 4 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC010 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,04 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon