SUF 4 SI-55 SC010
Číslo dílu.: 10.01.01.13961
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 4 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 1,4 mm |
| Dk | 4,2 mm |
| Dmax(S) | 4,7 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 3,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 0,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Pull-off force | 0,4 N |
| Volume | 0,01 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Size | 4 |
| Interface nipple family | SC010 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,04 g |
| Product family | SUF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace