Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SUF 4 SI-55 SC010

Onderdeelnr.: 10.01.01.13961

Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes

Size4
Suction cup materialSilicone SI
Material characteristicsFDA-compatible
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 1,4  mm
Dk 4,2  mm
Dmax(S) 4,7  mm
Ds 4  mm
H 3,5  mm
H2 2  mm
Z (Stroke) 0,4  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 0,4  N
Pull-off force 0,4  N
Volume 0,01  cm³
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Size 4
Interface nipple family SC010
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,04  g
Product family SUF
Notitie: Zuigkracht: De zuigkrachtwaarden zijn theoretische waarden bij -0,6 bar vacuüm en een droog, glad en gelijkmatig werkstukoppervlak - ze zijn gespecificeerd zonder veiligheidsfactoren. Slangdiameter: De aanbevolen slangdiameter heeft betrekking op een slanglengte van ongeveer 2 m.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen