SFF 10 EPDM-45 SC030
Parça no.: 10.01.01.14044
Düz vantuzlar (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe esnek iş parçaları
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
| Körük Sayısı | 0 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 9,3 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,3 mm |
| H | 10,4 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| H3 | 5,9 mm |
| Z (İnme) | 0,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 3 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2,7 N |
| Cilt | 0,25 cm³ |
| Boyut | 10 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 030 |
| Ağırlık | 0,4 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon