Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFF 10 EPDM-45 SC030

Číslo dílu.: 10.01.01.14044

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Packaging

Size10
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 11  mm
Dk 9,3  mm
Ds 10  mm
d 5,5  mm
d1 7,3  mm
H 10,4  mm
H2 4,2  mm
H3 5,9  mm
Z (Stroke) 0,7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 3  N
Suction force (-600mbar) 2,7  N
Volume 0,25  cm³
Size 10
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Nipple family SC 030
Weight 0,4  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku