SFF 10 EPDM-45 SC030
부품 번호.: 10.01.01.14044
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
산업: 포장
| Size | 10 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 9.3 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5.5 mm |
| d1 | 7.3 mm |
| H | 10.4 mm |
| H2 | 4.2 mm |
| H3 | 5.9 mm |
| Z (Stroke) | 0.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 3 N |
| Suction force (-600mbar) | 2.7 N |
| Volume | 0.25 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Nipple family | SC 030 |
| Weight | 0.4 g |
| Product family | SFF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서