SFF 10 EPDM-45 SC030
Numero articolo: 10.01.01.14044
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 9,3 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,3 mm |
| H | 10,4 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| H3 | 5,9 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 3 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 2,7 N |
| Volume | 0,25 cm³ |
| Misura | 10 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8 mm |
| Famiglia di nippli | SC 030 |
| Peso | 0,4 g |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione