SFB1 30 SI-55 SC040
Parça no.: 10.01.06.04371
Körüklü vantuz (yuvarlak) 1,5 korr. dinamik taşınan iş parçaları için
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFB1 |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 22,2 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 30 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| H | 20,4 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 23,7 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,6 N |
| Cilt | 2,88 cm³ |
| Boyut | 30 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
| Ağırlık | 2,8 g |
| Ürün ailesi | SFB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon