Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFB1 30 SI-55 SC040

Część nr.: 10.01.06.04371

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 22,2  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Dk 13  mm
Ds 30  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
d2 9,9  mm
H 20,4  mm
H2 4,7  mm
Z (Stroke) 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 23,7  N
Suction force (-600mbar) 4,6  N
Volume 2,88  cm³
Size 30
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Nipple family SC 040
Weight 2,8  g
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka